AVPQ, PN 16, DN 15, Flow rate [m³/h]: 0.06 - 0.9, 0.2 bar - 1 bar, External Thread, G 3/4 A, Mounting version: Return

003H6483

AVPQ PN16 15/1,6 0,2-1,0/0,2 thread retu

Détails du produit

총 중량 3.038 Kilogram
순중량 3.038 Kilogram
Volume 10.108 Liter
EAN 5702421540022

 

Application Chauffage urbain
China RoHS compliance Out of scope
Description AVPQ PN16 15/1,6 0,2-1,0/0,2 Filetage, ret.u
Dimensions de la vanne DN 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Facteur de cavitation 0.6
Facteur de cavitation 100% 0.41
Facteur de cavitation 25% 0.69
Facteur de cavitation 50% 0.62
Facteur de cavitation 75% 0.6
Flow rate [m³/h] 0.9 m³/h
Flow rate [m³/h] [Max] 0.9 m³/h
Flow rate [m³/h] [Min] 0.06 m³/h
Fonction VSP - P Oui
Fonction VSP - Q Oui
Fonction VSP - T Non
Groupe de produits Pressure flow controllers
Kvs values [m³/h] 1.6 m³/h
Limitation du débit Non
Matériau du corps de vanne Bronze rouge CuSn5ZnPb (Rg5)
Matériau du cône de vanne DP Laiton sans zinc CuZn36Pb2As
Matériau du joint DP EPDM
Matériau du membrane de l’actionneur EPDM
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable, mat. n°1.4571
Media pH [Max] 10
Medium alternative Glycolic water up to 30%
Nom du produit dans le dossier SCIP AVPQ PN16 DN15-32
Nombre d’orifices 2
Nº de dossier SCIP a883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62
Permissible media District heating/cooling circulation water
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 12 bar
PN de remplacement VSP 0
Position de la tige Normalement ouvert
Pression nominale PN 16
Pressure nominal [bar] 16 bar
Présence de batteries Non
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar] 0.2 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] 1 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] 0.2 bar
Régulateur de pression Régulateur de pression différentielle
Régulation du débit Oui
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de fuite [% Kvs] 0.02
Type AVPQ
Type de réglage Adjustable
Types de raccordements Filetage externe
Version de montage Retour
기능 Diff. press. and flow controller
매질 온도 [°C] [최대] 150 °C
매질 온도 [°C] [최소] 2 °C
연결의 크기 G 3/4 A
직경 [mm] 15 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality