Stem extension ZF 5, AF range, DN 15-125

003G1396

Stem extension ZF 5, AF range

제품 세부정보

총 중량 2.791 Kilogram
순중량 2.791 Kilogram
Volume 4.719 Liter
EAN 5702421812464

 

Contain batteries No
Description Stem extension ZF 5, AF range
For valve size DN 15-125
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suitable for valve of diameter [mm] [Max] 125 mm
Suitable for valve of diameter [mm] [Min] 15 mm
제품군 Accessories - SAC
형식 Stem extensions

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality