AFPA, PN 25, 0.1 bar - 0.6 bar, 250 cm², Yellow

003G1022

AFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 yellow

제품 세부정보

총 중량 13.547 Kilogram
순중량 12.463 Kilogram
Volume 47.04 Liter
EAN 5702421808368

 

Actuator size [cm²] 250 cm²
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 yellow
Diameter [mm] [Max] 250 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Differential pressure setting [bar] [Max] 0.6 bar
Differential pressure setting [bar] [Min] 0.1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flow control 없음
Flow limitation 없음
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mounting version Bypass
Operating pressure [bar] [Max] 25 bar
Pressure class PN 25
Pressure controller Pressure relief controller
Pressure nominal [bar] 25 bar
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP 서류 제품 이름 AFP/A/B
Setting Type Adjustable
Stroke [mm] 7 mm
기능 Diff. press. relief controller
매질 온도 [°C] [최대] 150 °C
색깔 Yellow
제품군 Actuators - Pressure Flow
형식 AFPA

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality