AFP-9, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², Red

003G1014

AFP-9 PB25 1-6 80cm2 red

제품 세부정보

총 중량 8.76 Kilogram
순중량 8.079 Kilogram
Volume 26.645 Liter
EAN 5702421808283

 

Actuator size [cm²] 80 cm²
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFP-9 PB25 1-6 80cm2 red
Diameter [mm] [Max] 125 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Differential pressure setting [bar] [Max] 6 bar
Differential pressure setting [bar] [Min] 1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flow control 없음
Flow limitation 없음
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mounting version Free
Operating pressure [bar] [Max] 25 bar
Pressure class PN 25
Pressure controller Differential pressure controller
Pressure nominal [bar] 25 bar
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP 서류 제품 이름 AFP/A/B
Setting Type Adjustable
Stroke [mm] 7 mm
기능 Diff. press. controller
매질 온도 [°C] [최대] 150 °C
색깔 빨강
제품군 Actuators - Pressure Flow
형식 AFP-9

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality