Thermostatic expansion valve, TD 1, R134a; R513A
068N7674
Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 2.01, Orifice capacities [TR]: 0.57, Pressure equalization: Internally equalized
Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 2.01, Orifice capacities [TR]: 0.57, Pressure equalization: Internally equalized
총 중량 | 0.209 Kg |
순중량 | 0.181 Kg |
Volume | 0.474 Liter |
EAN | 5702424615185 |
총 중량 | 0.209 Kg |
순중량 | 0.181 Kg |
Volume | 0.474 Liter |
EAN | 5702424615185 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Thermostatic expansion valve |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 승인 파일명 | SA7200 |
공장 설정 [bar] | 2.53 bar |
공장 설정 [psig] | 36.7 psig |
과열도 설정 | 조절형 |
균압 | 내부 균압 |
균형 포트 [예/아니요] | 아니요 |
냉매 |
R134a R513A |
모세관 길이 [in] | 30 in |
모세관 길이 [mm] | 750 mm |
방향 | 일자형 |
배출구 사이즈 [in] | 1/2 in |
배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
본체재료 | 황동 |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 |
C UL US 등록 EAC LLC CDC TYSK |
연결재료 | 구리 |
오리피스 용량 [kW] | 2.01 kW |
오리피스 용량 [TR] | 0.57 TR |
온도 범위 [°C] [최대] | 10 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 50 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
유입 방향 | 단일 유입 |
유입 방향 표시기 | 스탬프형 1방향 화살표 |
유입구 사이즈 [in] | 3/8 in |
정격 용량 조건 범위 N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
정격 용량 조건 범위 N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
정적 과열도(SS) [°C] | 3 °C |
정적 과열도(SS) [°F] | 5.4 °F |
제품 액세서리 | TXV 액세서리 |
제품군 | Expansion valves |
조리개 크기 | 3 |
조정가능한 | 가능 |
최대 엘리먼트 온도 [°C] | 100 °C |
최대 엘리먼트 온도 [°F] | 210 °F |
최대 작동 압력 [bar] | 34 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 500 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 20 pc |
포함된 부품 | 감온통 스트랩 |
필터 | 내장 |
형식 | TD 1 |
흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Thermostatic expansion valve |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 승인 파일명 | SA7200 |
공장 설정 [bar] | 2.53 bar |
공장 설정 [psig] | 36.7 psig |
과열도 설정 | 조절형 |
균압 | 내부 균압 |
균형 포트 [예/아니요] | 아니요 |
냉매 |
R134a R513A |
모세관 길이 [in] | 30 in |
모세관 길이 [mm] | 750 mm |
방향 | 일자형 |
배출구 사이즈 [in] | 1/2 in |
배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
본체재료 | 황동 |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 |
C UL US 등록 EAC LLC CDC TYSK |
연결재료 | 구리 |
오리피스 용량 [kW] | 2.01 kW |
오리피스 용량 [TR] | 0.57 TR |
온도 범위 [°C] [최대] | 10 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 50 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
유입 방향 | 단일 유입 |
유입 방향 표시기 | 스탬프형 1방향 화살표 |
유입구 사이즈 [in] | 3/8 in |
정격 용량 조건 범위 N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
정격 용량 조건 범위 N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
정적 과열도(SS) [°C] | 3 °C |
정적 과열도(SS) [°F] | 5.4 °F |
제품 액세서리 | TXV 액세서리 |
제품군 | Expansion valves |
조리개 크기 | 3 |
조정가능한 | 가능 |
최대 엘리먼트 온도 [°C] | 100 °C |
최대 엘리먼트 온도 [°F] | 210 °F |
최대 작동 압력 [bar] | 34 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 500 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 20 pc |
포함된 부품 | 감온통 스트랩 |
필터 | 내장 |
형식 | TD 1 |
흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |