Elec. expansion valve coil, ETS 6
034G5135
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 6, Electrical connector: JST XHP-5, Cable length [m]: 3.00
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 6, Electrical connector: JST XHP-5, Cable length [m]: 3.00
총 중량 | 0.234 Kg |
순중량 | 0.22 Kg |
Volume | 0.941 Liter |
EAN | 5702428825450 |
총 중량 | 0.234 Kg |
순중량 | 0.22 Kg |
Volume | 0.941 Liter |
EAN | 5702428825450 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
REACH 후보 목록 물질 |
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
SCIP 서류 번호 | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
SCIP 서류 제품 이름 | Electric control valve coil(8) |
UK RoHS compliance | Yes |
UL 등급 | UL CLASS 105 (A) |
공급 전압 [V] DC | 12 V |
동일제품 | 034G5130 |
보호관 길이 [mm] | 2800 mm |
부품 프로그램 이름 | ETS 6 |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 |
CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL |
외함 정격 IP | IP66 |
전기 커넥터 | JST XHP-5 |
전력 소비 [W] | 3 W |
전류 범위 [A] | 0.26 A |
절연 등급 | E |
제품 액세서리 | Electric valve accessories |
제품 용도 | ETS 6 |
제품군 | Expansion valves |
케이블 길이 [in] | 118 in |
케이블 길이 [m] | 3 m |
코일 저항 [Ohm] | 46 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 5 pc |
형식 | ETS 6 |
호환 가능한 댄포스 제어기 |
EIM 336 EKD 316 EKD 316C EKE 1A EKE 1B EKE 1C EXD 316 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
REACH 후보 목록 물질 |
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
SCIP 서류 번호 | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
SCIP 서류 제품 이름 | Electric control valve coil(8) |
UK RoHS compliance | Yes |
UL 등급 | UL CLASS 105 (A) |
공급 전압 [V] DC | 12 V |
동일제품 | 034G5130 |
보호관 길이 [mm] | 2800 mm |
부품 프로그램 이름 | ETS 6 |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 |
CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL |
외함 정격 IP | IP66 |
전기 커넥터 | JST XHP-5 |
전력 소비 [W] | 3 W |
전류 범위 [A] | 0.26 A |
절연 등급 | E |
제품 액세서리 | Electric valve accessories |
제품 용도 | ETS 6 |
제품군 | Expansion valves |
케이블 길이 [in] | 118 in |
케이블 길이 [m] | 3 m |
코일 저항 [Ohm] | 46 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 5 pc |
형식 | ETS 6 |
호환 가능한 댄포스 제어기 |
EIM 336 EKD 316 EKD 316C EKE 1A EKE 1B EKE 1C EXD 316 |