Temperature sensor, MBT 3560, 300 mm, G,1/2
084Z4066
Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: M12 x 1, Electrical connection size: 4 pin, Protection tube material: AISI 316 Ti
Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: M12 x 1, Electrical connection size: 4 pin, Protection tube material: AISI 316 Ti
총 중량 | 0.229 Kg |
순중량 | 0.189 Kg |
Volume | 1.076 Liter |
EAN | 5702423227167 |
총 중량 | 0.229 Kg |
순중량 | 0.189 Kg |
Volume | 1.076 Liter |
EAN | 5702423227167 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Temperature sensor |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
SCIP 서류 제품 이름 | Sensor MBT 3560 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
UK RoHS compliance | Yes |
공급 전압 [V] DC [최대] | 32 V |
공급 전압 [V] DC [최소] | 10 V |
보호관 직경 [in] | 0.31 in |
보호관 직경 [mm] | 8 mm |
보호관의 재료에 관한 설명 | AISI 316 Ti |
삽입 길이 [in] | 11.81 in |
삽입 길이 [mm] | 300 mm |
삽입 유형 | 고정 |
센서 소자 [개] | 1 pc |
센서 소자 유형 | Pt |
센서 소자 저항 [Ohm] | 1000 |
센서 소자 허용공차 |
|
센서 인서트 | 고정 |
연결유형 | G |
연결재료 | 스테인레스강 |
연결표준 | ISO 228 |
온도 범위 [°C] [최대] | 200 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 392 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
외함 정격 IP | IP67 |
유형 명칭 | MBT 3560-0001-0300-62-420 |
전기 연결 수/암 | 수 |
전기적 연결 | M12 x 1 |
전기적 연결 크기 | 4 핀 |
전기적 연결 표준 | IEC 61076-2-101 |
제품군 | Sensors |
주변 온도 최대 [°C] | 85 °C |
주변 온도 최대 [°F] | 185 °F |
출력 신호 [mA] [최대] | 20 mA |
출력 신호 [mA] [최소] | 4 mA |
트랜스미터 설정 범위 [°C] [최대] | 200 °C |
트랜스미터 설정 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
트랜스미터 설정 범위 [°F] [최대] | 392 °F |
트랜스미터 설정 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
트랜스미터 유형 | 내장 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 9 pc |
프로세스 연결 기준 | ISO 228-1-A |
프로세스 연결 사이즈 | 1/2 |
프로세스 연결 수/암 | 수 |
프로세스 연결 유형 | G |
프로세스 연결 재질 | 스테인레스강 |
형식 | MBT 3560 |
확장 길이 [in] | 1.3 in |
확장 길이 [mm] | 33 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Temperature sensor |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
SCIP 서류 제품 이름 | Sensor MBT 3560 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
UK RoHS compliance | Yes |
공급 전압 [V] DC [최대] | 32 V |
공급 전압 [V] DC [최소] | 10 V |
보호관 직경 [in] | 0.31 in |
보호관 직경 [mm] | 8 mm |
보호관의 재료에 관한 설명 | AISI 316 Ti |
삽입 길이 [in] | 11.81 in |
삽입 길이 [mm] | 300 mm |
삽입 유형 | 고정 |
센서 소자 [개] | 1 pc |
센서 소자 유형 | Pt |
센서 소자 저항 [Ohm] | 1000 |
센서 소자 허용공차 |
|
센서 인서트 | 고정 |
연결유형 | G |
연결재료 | 스테인레스강 |
연결표준 | ISO 228 |
온도 범위 [°C] [최대] | 200 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 392 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
외함 정격 IP | IP67 |
유형 명칭 | MBT 3560-0001-0300-62-420 |
전기 연결 수/암 | 수 |
전기적 연결 | M12 x 1 |
전기적 연결 크기 | 4 핀 |
전기적 연결 표준 | IEC 61076-2-101 |
제품군 | Sensors |
주변 온도 최대 [°C] | 85 °C |
주변 온도 최대 [°F] | 185 °F |
출력 신호 [mA] [최대] | 20 mA |
출력 신호 [mA] [최소] | 4 mA |
트랜스미터 설정 범위 [°C] [최대] | 200 °C |
트랜스미터 설정 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
트랜스미터 설정 범위 [°F] [최대] | 392 °F |
트랜스미터 설정 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
트랜스미터 유형 | 내장 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 9 pc |
프로세스 연결 기준 | ISO 228-1-A |
프로세스 연결 사이즈 | 1/2 |
프로세스 연결 수/암 | 수 |
프로세스 연결 유형 | G |
프로세스 연결 재질 | 스테인레스강 |
형식 | MBT 3560 |
확장 길이 [in] | 1.3 in |
확장 길이 [mm] | 33 mm |