Shows 18 product(s)
압력 스위치, KP44
좌측조절 [bar]Pe: 2.00 - 12.00, 조정 우측 [bar]Pe: 0.5 - 6.0, 차압 압력좌측 [bar]: 0.70 - 4.00, 차압 압력우측 [bar]: 1.0, 접점기능: SPST(NO)+SPST(NC), 좌측 복귀기능: 자동, 우측 복귀기능: 자동
압력 스위치, KP36
조절범위 [bar] Pe: 2.00 - 14.00, 차압 압력 [bar]: 0.70 - 4.00, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP30, 최대 작동 압력 [bar]: 17.0
압력 스위치, KP36
조절범위 [bar] Pe: 2.00 - 14.00, 차압 압력 [bar]: 0.70 - 4.00, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP30, 최대 작동 압력 [bar]: 17.0
압력 스위치, KP35
조절범위 [bar] Pe: -0.20 - 7.50, 차압 압력 [bar]: 0.70 - 4.00, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP30, 최대 작동 압력 [bar]: 17.0
압력 스위치, KP35
조절범위 [bar] Pe: -0.20 - 7.50, 차압 압력 [bar]: 0.70 - 4.00, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP30, 최대 작동 압력 [bar]: 17.0
압력 스위치, KPI35
조절범위 [bar] Pe: -0.20 - 8.00, 차압 압력 [bar]: 0.40 - 1.50, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP30, 최대 작동 압력 [bar]: 18.0
압력 스위치, KPI35
조절범위 [bar] Pe: -0.20 - 8.00, 차압 압력 [bar]: 0.50 - 2.00, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP30, 최대 작동 압력 [bar]: 18.0
압력 스위치, KP36
조절범위 [bar] Pe: 4.00 - 12.00, 차압 압력 [bar]: 0.50 - 2.00, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP30, 최대 작동 압력 [bar]: 17.0
압력 스위치, KP36
조절범위 [bar] Pe: 4.00 - 12.00, 차압 압력 [bar]: 0.50 - 2.00, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP30, 최대 작동 압력 [bar]: 17.0
압력 스위치, KP36
조절범위 [bar] Pe: 1.00 - 10.50, 차압 압력 [bar]: 0.70 - 4.00, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 외함 정격 IP: IP30, 최대 작동 압력 [bar]: 17.0