BOCK, FKX40/655 N, Vehicle compressor

097B13991

Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13991

제품 세부정보

총 중량 34.4 Kilogram
순중량 31.5 Kilogram
Volume 187.11 Liter
EAN 5715162575130

 

Capacity regulator No
Clutch type No
Description Compressor FKX40/655 N
Discharge connection size [mm] 35 mm
Family FK Vehicle Compressors
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 13991
Length (mm) 384
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FKX40/655 N
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP 서류 번호 c39ad343-54d0-4779-b42e-3e4fd5831448
SCIP 서류 제품 이름 FK(X)40/…. - series
Suction connection size [mm] 35 mm
Thermal protection thermostat No
기술 Vehicle compressor
냉매 R134a
R407C
R513A
너비 [mm] 321 mm
상표 BOCK
색깔 Not painted
승인 표준 No
실린더 4
오일의 종류 BOCKlub E55
유형 명칭 FKX40/655 N
제품군 Open type compressors
제품명 Reciprocating compressor FK
총 높이 [mm] 369 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] w/o motor
토출 연결 사이즈 [in] 1 3/8 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
토출 용적 [cm3] 650 cm³
형식 FKX40
흡입 연결 사이즈 [in] 1 3/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality