자세히 표시
EV224B

Shows 8 product(s)

032U817102

솔레노이드 밸브, EV224B, 기능: NC, G, 3/4, 8 m³/h, NBR

매질 권장사항: 압축 공기, 승인: DNVGL-CG-0339; CE, 본체재료: 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

032U8360

솔레노이드 밸브, EV224B, 기능: NC, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

매질 권장사항: 압축 공기, 승인: DNVGL-CG-0339, 본체재료: 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

032U8361

솔레노이드 밸브, EV224B, 기능: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

매질 권장사항: 압축 공기, 승인: DNVGL-CG-0339, 본체재료: 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

032U8362

솔레노이드 밸브, EV224B, 기능: NC, G, 3/4, 8 m³/h, NBR

매질 권장사항: 압축 공기, 승인: DNVGL-CG-0339, 본체재료: 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

032U8363

솔레노이드 밸브, EV224B, 기능: NO, G, 3/4, 8 m³/h, NBR

매질 권장사항: 압축 공기, 승인: DNVGL-CG-0339, 본체재료: 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

032U8364

솔레노이드 밸브, EV224B, 기능: NC, G, 1, 11 m³/h, NBR

매질 권장사항: 압축 공기, 승인: DNVGL-CG-0339, 본체재료: 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

032U8365

솔레노이드 밸브, EV224B, 기능: NO, G, 1, 11 m³/h, NBR

매질 권장사항: 압축 공기, 승인: DNVGL-CG-0339, 본체재료: 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

032U838132

솔레노이드 밸브, EV224B, 기능: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

매질 권장사항: 압축 공기, 승인: DNVGL-CG-0339; CE, 본체재료: 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

보기: