MBS 1200 / MBS 1250

자세히 표시
MBS 1200 / MBS 1250

Shows 29 product(s)

063G1064

압력 트랜스미터, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 1250-3615-C1GB04

063G1104

압력 트랜스미터, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 1250-3611-C1GB04

063G1121

압력 트랜스미터, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 1250-3415-C1GB04

063G1123

압력 트랜스미터, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 1250-3611-C1GB04

063G1158

압력 트랜스미터, MBS 1250, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 1250-3211-C1GB04

063G1229

압력 트랜스미터, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 1250-3411-C1GB04

063G1269

압력 트랜스미터, MBS 1250, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

전기적 연결: Deutsch, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 1250-2611-C3GB04

063G1271

압력 트랜스미터, MBS 1250, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

전기적 연결: Deutsch, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 1250-2613-C3GB04

063G1285

압력 트랜스미터, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

전기적 연결: Deutsch, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 1250-3411-C3GB04

063G1287

압력 트랜스미터, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

전기적 연결: Deutsch, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 1250-3413-C3GB04

보기: