Shows 27 product(s)
PAHT G 6.3
유량 [gpm] [최대]: 4.7, 유량 [l/min] [최대]: 18.1, 배출구 압력 [barg] [최대]: 100, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1450, 속도 [rpm] [최대]: 3000, 속도 연속 [rpm] [최소]: 1000
PAHT G 10
유량 [gpm] [최대]: 5.2, 유량 [l/min] [최대]: 21.6, 배출구 압력 [barg] [최대]: 140, 배출구 압력 [psig] [최대]: 2030, 속도 [rpm] [최대]: 2400, 속도 연속 [rpm] [최소]: 1000
PAHT G 12.5
유량 [gpm] [최대]: 6.7, 유량 [l/min] [최대]: 27.7, 배출구 압력 [barg] [최대]: 140, 배출구 압력 [psig] [최대]: 2030, 속도 [rpm] [최대]: 2400, 속도 연속 [rpm] [최소]: 1000
PAHT G 20
유량 [gpm] [최대]: 10.9, 유량 [l/min] [최대]: 42.1, 배출구 압력 [barg] [최대]: 100, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1450, 속도 [rpm] [최대]: 2400, 속도 연속 [rpm] [최소]: 1000
PAHT G 25
유량 [gpm] [최대]: 13.5, 유량 [l/min] [최대]: 52.2, 배출구 압력 [barg] [최대]: 160, 배출구 압력 [psig] [최대]: 2320, 속도 [rpm] [최대]: 2400, 속도 연속 [rpm] [최소]: 1000
PAHT G 32
유량 [gpm] [최대]: 17.8, 유량 [l/min] [최대]: 68.5, 배출구 압력 [barg] [최대]: 160, 배출구 압력 [psig] [최대]: 2320, 속도 [rpm] [최대]: 2400, 속도 연속 [rpm] [최소]: 1000
PAHT G 63
유량 [gpm] [최대]: 26.2, 유량 [l/min] [최대]: 101.1, 배출구 압력 [barg] [최대]: 160, 배출구 압력 [psig] [최대]: 2320, 속도 [rpm] [최대]: 1800, 속도 연속 [rpm] [최소]: 1000
PAHT G 70
유량 [gpm] [최대]: 29.6, 유량 [l/min] [최대]: 113.9, 배출구 압력 [barg] [최대]: 160, 배출구 압력 [psig] [최대]: 2320, 속도 [rpm] [최대]: 1800, 속도 연속 [rpm] [최소]: 1000
PAHT G 80
유량 [gpm] [최대]: 34.4, 유량 [l/min] [최대]: 132.6, 배출구 압력 [barg] [최대]: 160, 배출구 압력 [psig] [최대]: 2320, 속도 [rpm] [최대]: 1800, 속도 연속 [rpm] [최소]: 1000
PAHT G 90
유량 [gpm] [최대]: 38.9, 유량 [l/min] [최대]: 149.6, 배출구 압력 [barg] [최대]: 160, 배출구 압력 [psig] [최대]: 2320, 속도 [rpm] [최대]: 1800, 속도 연속 [rpm] [최소]: 1000