Termostatisk reguleringsventiler

Shows 15 product(s)

148H3361

Termostatisk reguleringsventil, ORV 40, Stål

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 40, Kv-værdi [m³/h]: 30, Maks. driftstryk [bar]: 40

148H3362

Termostatisk reguleringsventil, ORV 80, Stål

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 80, Kv-værdi [m³/h]: 30, Maks. driftstryk [bar]: 40

148H3399

Termostatisk reguleringsventil, ORV 25, Stål

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25, Kv-værdi [m³/h]: 15, Maks. driftstryk [bar]: 40

148H3400

Termostatisk reguleringsventil, ORV 25, Stål

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25, Kv-værdi [m³/h]: 15, Maks. driftstryk [bar]: 40

148H3401

Termostatisk reguleringsventil, ORV 25, Stål

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25, Kv-værdi [m³/h]: 15, Maks. driftstryk [bar]: 40

148H3402

Termostatisk reguleringsventil, ORV 40, Stål

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 40, Kv-værdi [m³/h]: 30, Maks. driftstryk [bar]: 40

148H3403

Termostatisk reguleringsventil, ORV 40, Stål

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 40, Kv-værdi [m³/h]: 30, Maks. driftstryk [bar]: 40

148H3404

Termostatisk reguleringsventil, ORV 40, Stål

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 40, Kv-værdi [m³/h]: 30, Maks. driftstryk [bar]: 40

148H3405

Termostatisk reguleringsventil, ORV 40, Stål

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 40, Kv-værdi [m³/h]: 30, Maks. driftstryk [bar]: 40

148H3406

Termostatisk reguleringsventil, ORV 50, Stål

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 50, Kv-værdi [m³/h]: 36, Maks. driftstryk [bar]: 40

View: