AVPA, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, External Thread, G 1 A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


AVPA, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, External Thread, G 1 A
003H6597
AVPA PN16 20/6,3 0,2-1,0 thread bypas
Množstevní ceny
Dosáhněte úspor nákladů díky hromadnému nákupu
Množství | Units of measure | Cena |
---|