顯示 98 產品
AFQM 6, PN 16, DN 40, Vazão [m3/h]: 2.2 - 11, Flange, Versão de montagem: livre
AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 flange fluxo/ret
AFQM 6, PN 16, DN 50, Vazão [m3/h]: 3.2 - 16, Flange, Versão de montagem: livre
AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 flange fluxo/ret
AFQM 6, PN 25, DN 40, Vazão [m3/h]: 2.2 - 11, Flange, Versão de montagem: livre
AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 flange fluxo/ret
AFQM 6, PN 25, DN 50, Vazão [m3/h]: 3.2 - 16, Flange, Versão de montagem: livre
AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 flange fluxo/ret
AFQM 2, PN 16, DN 65, Vazão [m3/h]: 5.6 - 28, Flange, Versão de montagem: livre
Válvula de controle independente de pressão
AFQM 2, PN 16, DN 65, Vazão [m3/h]: 8.4 - 42, Flange, Versão de montagem: livre
Válvula de controle independente de pressão
AFQM 2, PN 16, DN 80, Vazão [m3/h]: 8 - 40, Flange, Versão de montagem: livre
Válvula de controle independente de pressão
AFQM 2, PN 16, DN 80, Vazão [m3/h]: 12 - 60, Flange, Versão de montagem: livre
Válvula de controle independente de pressão
AFQM 2, PN 16, DN 100, Vazão [m3/h]: 12.6 - 63, Flange, Versão de montagem: livre
Válvula de controle independente de pressão
AFQM 2, PN 16, DN 100, Vazão [m3/h]: 19 - 95, Flange, Versão de montagem: livre
Válvula de controle independente de pressão