AVQM, Ру 25, Ду 50, Расход [м3/ч]: 0.8 - 12, Наружная резьба, G 2 1/2 A, Монтажное исполнение: свободный

003H6755

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

AVQM Ру25 50/20 /0,2 резьбовой, подающ./обрат. труб-д

Информация о продукте

Масса брутто 6.42 Kilogram
Вес нетто 6.42 Kilogram
Volume 12.168 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421542767

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVQM Ру25 50/20 /0,2 резьбовой, подающ./обрат. труб-д
EU RoHS compliance Yes with exemptions
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 16
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d9574d55-4254-4994-8a66-d437973ce58c
SCIP dossier product name AVQM PN25 DN32-50 THREAD
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs] 0.05
Вставка регулирующего клапана регулятора перепуска Поршень
Группа продуктов Pressure flow controllers
Диаметр [мм] 50 мм
Диаметр клапана Ду 50
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 16 бар
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 20 м³/ч
Класс давления Ру 25
Количество портов 2
Коэффициент кавитации 100% 0.34
Коэффициент кавитации 25% 0.58
Коэффициент кавитации 50% 0.52
Коэффициент кавитации 75% 0.5
Коэффициент начала кавитации 0.6
Материал конуса клапана-регулятора Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал корпуса клапана Ковкий чугун EN-GJS-4-18-LT (GGG 4.3)
Материал регулирующей мембраны EPDM
Материал седла клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятора EPDM
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давлений EPDM
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 25 бар
Область применения Централизованное отопление
Ограничение расхода Да
Положение штока Нормально открытый
Размер соединения G 2 1/2 A
Расход [м3/ч] 12 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min] 0.8 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max] 12 м³/ч
Регулирование расхода Да
Регулятор давления Нет
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип AVQM
Тип настройки None
Типы соединения Наружная резьба
Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар] 0.2 бар
Функция Регулятор расхода со встроенным регулирующим клапаном
Функция VSP - P Нет
Функция VSP - Q Нет
Функция VSP - T Нет
Ход [мм] 10 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality