AVQM, PN 25, DN 40, Flow rate [m³/h]: 0.8 - 10.5, External Thread, G 2 A, Mounting version: Free

003H6754

AVQM PN25 40/16 /0,2 thread flow/ret

产品详情

총 중량 5.642 Kilogram
순중량 5.189 Kilogram
Volume 12.312 Liter
EAN 5702421542750

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVQM PN25 40/16 /0,2 螺纹供水/回水
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flow rate [m³/h] 10.5 m³/h
Flow rate [m³/h] [Max] 10.5 m³/h
Flow rate [m³/h] [Min] 0.8 m³/h
Kvs values [m³/h] 16 m³/h
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Medium alternative Glycolic water up to 30%
Permissible media District heating/cooling circulation water
PN 替代 VSP 16
Pressure nominal [bar] 25 bar
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 d9574d55-4254-4994-8a66-d437973ce58c
Valve body material Ductile iron EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
产品系列 Pressure flow controllers
供水限制器压差 - dpb [bar] 0.2 bar
功能 VSP - P
功能 VSP – Q
功能 VSP – T
压力控制器
压力等级 PN 25
压差控制密封材质 EPDM
压差控制阀锥材质 脱锌黄铜 CuZn36Pb2As
压差范围 [bar] [最高] 16 bar
型号 AVQM
安装类型 免费
应用 区域供热
接口数量 2
气蚀系数 0.6
气蚀系数 100% 0.34
气蚀系数 25% 0.58
气蚀系数 50% 0.52
气蚀系数 75% 0.5
泄压系统控制阀芯组件 活塞
泄漏率 [% Kvs] 0.05
流量控制
流量调节部分密封材质 EPDM
流量调节阀锥材质 脱锌黄铜 CuZn36Pb2As
流量限制
行程 [mm] 10 mm
设定类型 None
连接类型 外螺纹
阀座材质 不锈钢,材料编号No. 1.4571
阀杆位置 常开
阀门尺寸 DN 40
驱动器膜片材质 EPDM
기능 Flow controller with int. control valve
매질 온도 [°C] [최대] 150 °C
매질 온도 [°C] [최소] 2 °C
연결의 크기 G 2 A
직경 [mm] 40 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality