Функция: Регулятор давления «после себя» с функцией защиты, SAVD, Ру 25, Ду 32, 12.50 м³/ч, 1.00 бар - 5.00 бар, Наружная резьба, G 1 3/4 A, Монтажное исполнение: свободный

003H6696

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

SAVD Ру25 32/12,5 1-5 резьбовой, подающ./обрат. труб-д

제품 세부정보

Масса брутто 8.285 Kilogram
Вес нетто 8.285 Kilogram
Volume 30.6 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421542170

 

China RoHS compliance Out of scope
Connection types External Thread
Contain batteries No
Description SAVD PN25 32/12,5 1-5 thread flow/ret
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flow control 없음
Flow limitation 없음
Function VSP - P ¿¹
Function VSP - Q 없음
Function VSP - T 없음
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN alternative VSP 16
Pressure controller ¿¹
Pressure setting range [bar] [Max] 5 bar
Pressure setting range [bar] [Min] 1 bar
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sealing DP material EPDM
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs] 0.05
Диаметр [мм] 32 мм
Диаметр клапана Ду 32
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 16 бар
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 12.5 м³/ч
Класс давления Ру 25
Количество портов 2
Коэффициент кавитации 100% 0.38
Коэффициент кавитации 25% 0.64
Коэффициент кавитации 50% 0.57
Коэффициент кавитации 75% 0.55
Коэффициент начала кавитации 0.6
Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал корпуса клапана Ковкий чугун EN-GJS-4-18-LT (GGG 4.3)
Материал регулирующей мембраны EPDM
Материал седла клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 25 бар
Положение штока Нормально открытый
Размер соединения G 1 3/4 A
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип настройки Adjustable
Функция Регулятор давления «после себя» с функцией защиты
용도 District Heating
제품군 Pressure flow controllers
형식 SAVD

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality