NovoCon M, Digital actuator for AB-QM DN 40-100

003Z8540

NovoCon M, Digital actuator for AB-QM DN 40-100

제품 세부정보

총 중량 0.7 Kilogram
순중량 0.7 Kilogram
Volume 3.529 Liter
EAN 5714279038613

 

Cable included 없음
China RoHS compliance Out of scope
Compatibility with AB-QM size DN 40-100
Contain batteries No
Control signal type 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
Description NovoCon M, Digital actuator for AB-QM DN 40-100
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
IP 보호 클래스 IP 54 (IP 40 upside down)
REACH 후보 목록 물질 No
Stroke [mm] 20 mm
공급 전압 [V] AC 24 V
제품군 Gear actuators
형식 NovoCon M

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality