솔레노이드 코일, BV230B, 케이블, 1 m, 공급 전압 [V] AC: 230, 멀티 팩

018Z6127

전기적 연결: 케이블, 공급 전압 [V] AC: 230, 주파수 [Hz]: 60 Hz, 외함 정격 IP: IP65

제품 세부정보

총 중량 0.406 Kilogram
순중량 0.31 Kilogram
Volume 0.897 Liter
EAN 5702428844284

 

ATEX 판매 텍스트 -40C<ta<+50C
II 3G Ex ec IIB T4 Gc
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
REACH 후보 목록 물질 No
SCIP 서류 제품 이름 Solenoid coils
공급 전압 [V] AC 230 V
규정 준수 EN 60079-0
EN 60079-7
도체 영역 [mm2] 3 x 0.75 mm2
상대 습도 [% RH] [최대] 100 %
상대 습도 [% RH] [최소] 0 %
색깔 검정
서비스 가능 아니요
승인 ATEX - 부문 3 - 영역 2
LLC CDC TYSK
액츄에이터 사이즈 13.5 mm
외함 정격 IP IP65
유형 명칭 BV230B
전기 커넥터 3 코어 케이블
전기적 연결 케이블
전기적 연결 표준 ATEX 94/9/EF 영역 2
전력 소비 [W] 11 W
제품 액세서리 솔레노이드 코일 액세서리
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 120 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주파수 [Hz] 60 Hz
케이블 길이 [in] 40 in
케이블 길이 [m] 1 m
코일 연결 케이블
코일 체결 핑거 나사
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 24 pc
형식 BV230B

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality