솔레노이드 코일, BH230CS, 단자함, 공급 전압 [V] AC: 230, 멀티 팩

018F7301

전기적 연결: 단자함, 공급 전압 [V] AC: 230, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP67

제품 세부정보

총 중량 0.684 Kilogram
순중량 0.64 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN 5702423182435

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 No
SCIP 서류 제품 이름 Solenoid coils
공급 전압 [V] AC 230 V
부품 프로그램 이름 EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV250B
EV251B
상대 습도 [% RH] [최대] 100 %
상대 습도 [% RH] [최소] 0 %
색깔 파랑
서비스 가능 아니요
승인 CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
액츄에이터 사이즈 13.5 mm
예비 부품 번호 018F7301
외함 정격 IP IP67
유형 명칭 BH230CS
전기 연결 비고 정류기 포함
전기 커넥터 나사형 케이블 도입부
전기적 연결 단자함
전기적 연결 크기 Pg 13.5
전력 소비 50Hz [VA] 24 VA
전력 소비 60Hz [VA] 24 VA
전력 소비 [W] 50Hz 22 W
전력 소비 [W] 60Hz 22 W
제품 액세서리 솔레노이드 코일 액세서리
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 120 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주파수 [Hz] 50/60 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V] 230 V
최대 공급 전압 60Hz [V] 230 V
추가 정보 무소음
코일 연결 정션 박스, 정류기 포함
코일 체결 클립온
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 12 pc
형식 BH230CS

액세서리

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality