Shows 4 product(s)

042N0800

솔레노이드 코일, AB230C, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 230, 멀티 팩

전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 230, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP00

042N0802

솔레노이드 코일, AB024C, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 24, 멀티 팩

전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 24, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP00

042N0803

솔레노이드 코일, AB024D, DIN 스페이드, 멀티 팩

솔레노이드 코일, 형식: AB024D, 공급 전압 [V] DC: 24, 외함 정격 IP: IP00, 코일 연결: DIN 스페이드, 액츄에이터 사이즈: 9 mm

042N0804

솔레노이드 코일, AB110C, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 110, 멀티 팩

전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 110, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP00