Ball valves, JIP-FW, FB, Handle, Full Bore, PN 40, DN 15, Flange / Welded

065N0700

JIP-FW DN 15 PN40 L hi

Информация о продукте

총 중량 1.66 Kilogram
순중량 1.58 Kilogram
Volume 2.704 Liter
EAN 5702421650721

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Кран JIP-FW Ду 15 Ру40 L высок.
EU RoHS compliance Out of scope
Flanges material EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Kvs values [m³/h] 11 m³/h
Leakage rate [% Kvs] Leakage rate A
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Medium alternative Glycolic water up to 50%
Operation type Handle
Permissible media District heating/cooling circulation water
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rotation angle [°] 90 °
Storage temperature [°C] [Min] -40 °C
Valve ball material Stainless steel
Valve body material Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Valve stem material Stainless steel e.g. X2CrNi19-11 (EN10272) / Mat. no. 1.4306
Valve type Full Bore
Welding ends material Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Группа продуктов Ball valves
Диаметр клапана Ду 15
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 40 бар
Длина [mm] 180 мм
Класс давления PN 40
Количество портов 2
Материал корпуса Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Материал соединения Медь
Материал уплотнения конуса/седла PTFE+C
Материал уплотнения штока PTFE/графит
Направление монтажа Все
Область применения Централизованное отопление и холодоснабжение
Стандарт сертификации EN 12266, часть 1 P10-P11-P12 и часть 2 F20
Директива PED 97/23/EEC, модуль H1
Температура окружающей среды [°C] [Min] -40 °C
Тип JIP-FW, FB, Handle
Типы соединения Фланцевый/ приварной
기능 On/off
매질 온도 [°C] [최대] 180 °C
매질 온도 [°C] [최소] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality