Check Valve, NVD 802, PN 16, DN 125, Between Flange

065B7526

NVD 802 PN16 DN125

제품 세부정보

총 중량 7.596 Kilogram
순중량 7.352 Kilogram
Volume 5.418 Liter
EAN 5710104063485

 

China RoHS compliance Out of scope
Connection types Between Flange
Contain batteries No
Description NVD 802 PN16 DN125
EU RoHS compliance Out of scope
Kvs values [m³/h] 302 m³/h
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Medium alternative Glycolic water up to 50%
Medium alternative 2 Domestic water
Number of ports 2
Operation type Self-operating
Permissible media District heating/cooling circulation water
Pressure class PN 16
Pressure nominal [bar] 16 bar
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 6da07f71-3bed-4966-9b43-81b4119a664d
SCIP 서류 제품 이름 065B7526
Valve body material Ductile cast iron EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Valve size DN 125
Valve type Check Valve
기능 Non-return
라벨 제품 Yes
마운팅 방향 free
매질 온도 [°C] [최대] 100 °C
매질 온도 [°C] [최소] -10 °C
용도 District Heating
제품군 Butterfly valves
직경 [mm] 125 mm
형식 NVD 802

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality