밀폐형 수액기 필터 드라이어, DMC, 동도금 강철

023Z7021

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF

제품 세부정보

총 중량 0.748 Kilogram
순중량 0.72 Kilogram
Volume 0.938 Liter
EAN 5702428111355

 

Activated alumina [%] 0 %
Braket 아니요
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Molecular sieve [%] 100 %
REACH 후보 목록 물질 No
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL 승인 파일명 SA6398
건조 용량[물방울 수]24°C R134a: 126
R290: --
R32: --
R404A: 132
R407C: 123
R410A: 115
R507: 138
건조 용량[물방울 수]52°C R134a: 116
R290: --
R32: --
R404A: 125
R407C: 113
R410A: 102
R507: 124
구분 Art. 4, par. 3
냉매 R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
배출구 연결 사이즈 [mm] 6 mm
배출구 연결 유형 연납, ODF
본체재료 강철
산성 용량 [g] 0.27 g
산성 용량 [oz] 0.01 oz
상표 ELIMINATOR
서비스 가능 아니요
솔리드 코어 용적 [cm3] 30 cm³
솔리드 코어 용적 [in3] 1.83 in³
솔리드 코어 표면 [cm2] 72 cm²
솔리드 코어 표면 [in2] 11.14 in²
순 용적 [l] 0.325 L
순 용적 [미국식 foz] 10.99 Fluid Ounce US
쉘 용적 [l] 0.35 L
쉘 용적 [미국식 foz] 12 Fluid Ounce US
액 용량 조건 (ARI 710-2009)[IMP] 델타 P=1PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
액 용량 조건 (ARI 710-2009)[SI] 델타 p=0.07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
연결재료 동도금 강철
오일프리 냉매 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
온도 범위 [°C] [최대] 70 °C
온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
온도 범위 [°F] [최대] 160 °F
온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
유입 방향 표시기 라벨 인쇄 1방향 화살표
유입 용량 KW R134a: 6.3
R290: 7.6
R32: 9.6
R404A: 4.4
R407C: 6.4
R410A: 6.5
R507: 4.3
유입 용량 TR R134a: 1.8
R290: 2.2
R32: 2.7
R404A: 1.3
R407C: 1.8
R410A: 1.9
R507: 1.2
유입구 연결 사이즈 [mm] 6 mm
유체그룹 2
유형 명칭 DMC 2032S
윤활유 호환성 오일 프리 어플리케이션
제품군 Filter driers
제품명 밀폐형 수액기 필터 드라이어
제품의 설명 콤비 필터 드라이어
최대 작동 압력 [bar] 42 bar
최대 작동 압력 [psig] 610 psig
코어 솔리드 코어
코어 크기 20 cu.in.
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 18 pc
형식 DMC
활성 알루미나/분자체 코어 [%] 0% / 100%
흡입구 연결 유형 연납, ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality