밀폐형 소손 필터 드라이어, DAS

023Z1001

제품의 설명: 흡입관 필터 드라이어, 최대 작동 압력 [bar]: 35, 연결재료: 강철

Product details

총 중량 0.616 Kilogram
순중량 0.369 Kilogram
Volume 0.84 Liter
EAN 5702428160537

 

Activated alumina [%] 70 %
Braket 아니요
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Compressor Burnout
Molecular sieve [%] 30 %
Product group Filter driers
Product Name Description Hermetic burn-out filter drier
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e
SCIP dossier product name Filter Driers
Type DAS
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL 승인 파일명 SA6398
구분 Art. 4, par. 3
냉매 R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
배출구 1 연결 사이즈 [in] 3/8 in
배출구 연결 사이즈 [mm] 10 mm
배출구 연결 유형 플레어
본체재료 강철
산성 용량 [g] 3.79 g
산성 용량 [oz] 0.134 oz
상표 ELIMINATOR
서비스 가능 아니요
솔리드 코어 용적 [cm3] 59 cm³
솔리드 코어 용적 [in3] 3.57 in³
솔리드 코어 표면 [cm2] 118 cm²
솔리드 코어 표면 [in2] 18.29 in²
순 용적 [l] 0.114 L
순 용적 [미국식 foz] 3.87 Fluid Ounce US
쉘 용적 [l] 0.17 L
쉘 용적 [미국식 foz] 5.85 Fluid Ounce US
승인 UL
연결에 대한 주석 슈레이더 유입구 / 배출구
연결재료 강철
오일프리 냉매 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
온도 범위 [°C] [최대] 70 °C
온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
온도 범위 [°F] [최대] 160 °F
온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
유량 커패시터 (ARI 730-05)[IMP] 델타 p=3PSI
tevap=40°F
유량 커패시터 (ARI 730-05)[SI] 델타 p=0.21bar
tevap=4°C
유입 방향 표시기 라벨 인쇄 1방향 화살표
유입 용량 KW R134a: 3.5
R404A: 4.5
R407C: 6.0
R410A: 6.0
R507: 4.5
유입 용량 TR R134a: 1.0
R404A: 1.3
R407C: 1.7
R410A: 1.7
R507: 1.3
유입구 1 연결 사이즈 [in] 3/8 in
유입구 연결 사이즈 [mm] 10 mm
유체그룹 2
유형 명칭 DAS 083VV
윤활유 호환성 오일 프리 어플리케이션
제품 액세서리 일반 액세서리
제품의 설명 흡입관 필터 드라이어
최대 작동 압력 [bar] 35 bar
최대 작동 압력 [psig] 508 psig
코어 솔리드 코어
코어 크기 08 cu.in.
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 24 pc
활성 알루미나/분자체 코어 [%] 70% / 30%
흡입구 연결 유형 플레어

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality