프로그래밍 가능 제어기, 15 릴레이, MCX152V

080G0313

기능: 프로그래밍 가능 제어기, 공급 전압 [V] AC: 24, 통신의 유형: CANBUS; RS485; MODBUS, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 8

제품 세부정보

총 중량 956 Gram
순중량 760 Gram
Volume 4.949 Liter
EAN 5702428493024

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Battery qty 1
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
PFAS content [Yes/No] No
REACH 후보 목록 물질 No
공급 전압 [V] AC 24 V
기능 프로그래밍 가능 제어기
디지털 입력 (DI) [개] 18 pc
디지털 출력 (DO) [개] 15 pc
마운팅 방식 DIN 레일
부자 NO
서비스 가능 아니요
승인 CE
GOST R
실시간 시계
아날로그 입력 (AI) [개] 14 pc
아날로그 출력 (AO) [개] 6 pc
외함 정격 IP IP40
유형 명칭 MCX152V
전력 소비 [W] 27 W
제품 액세서리 Electron. control accessories
제품군 Programmable controllers
제품명 프로그래밍 가능 제어기, 15 릴레이
추가 정보 백업 배터리 입력
커넥터 키트 코드 번호 080G0308
커넥터 키트 포함
통신의 유형 CANBUS
MODBUS
RS485
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 8 pc
형식 MCX152V

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality