Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-014, Number of plates: 26

021B0623

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Null, Brazing material: Copper brazing

제품 세부정보

총 중량 1.739 Kilogram
순중량 1.67 Kilogram
Volume 3.266 Liter
EAN 5702424284343

 

Application 범용
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
H1 커넥터 사이즈 Null
H1 커넥터 유형 Null
H2 커넥터 사이즈 Null
H2 커넥터 유형 Null
H3 커넥터 사이즈 Null
H3 커넥터 유형 Null
H4 커넥터 사이즈 Null
H4 커넥터 유형 Null
H5 커넥터 사이즈 Null
H5 커넥터 유형 Null
H6 커넥터 사이즈 Null
H6 커넥터 유형 Null
In scope of WEEE No
Plate material no. AISI 316L
Q1 커넥터 사이즈 범위 7/8 in
Q1 커넥터 유형 연납 연결
Q2 커넥터 사이즈 범위 7/8 in
Q2 커넥터 유형 연납 연결
Q3 커넥터 사이즈 범위 7/8 in
Q3 커넥터 유형 연납 연결
Q4 커넥터 사이즈 범위 7/8 in
Q4 커넥터 유형 연납 연결
Q5 커넥터 사이즈 범위 Null
Q5 커넥터 유형 Null
Q6 커넥터 사이즈 범위 Null
Q6 커넥터 유형 Null
REACH 후보 목록 물질 No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
경납 재질 구리 경납
구분 Art. 4, par. 3
기능 Null
기능 정보 Null
냉매 R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
모델 번호 014
설계 온도 범위 [°C] [최대] 200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소] -196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대] 320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소] -390 °F
승인 EAC
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
유형 명칭 B3-014
장치 Null
제품군 Heat exchangers
제품명 Brazed plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar] 30 bar
최대 작동 압력 [psi] 435 psi
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
플레이트 개수 26
플레이트 재질 AISI 316L
플레이트 패턴 L
형식 BPHE B3-014

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality