마이크로채널 열교환기, MCHE D1700-C, 멀티 팩

021U0085

정격 용량 R410A [kW]: 24.3, 설계 압력 [MPa]: 4.5, 온도범위 [°C]: -40 - 121

Product details

총 중량 14.375 Kilogram
순중량 9.856 Kilogram
Volume 118.041 Liter
EAN 5702424291914

 

Application area Chiller
Refrigeration
Air Conditioning
Approval file name SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
China RoHS compliance Yes
Coil depth [in] 1 in
Coil depth [mm] 25.4 mm
Coil height [in] 25.16 in
Coil height [mm] 639.1 mm
Coil Length [in] 52.13 in
Coil Length [mm] 1324 mm
Contain batteries No
Design pressure [MPa] 4.5 MPa
Design pressure [psig] 653 psig
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fin pitch [mm] 1.1 mm
Identical product 021U0092
Internal volume [cm3] 1630 cm³
Internal volume [in3] 99.5 in³
Mounting bar material Aluminium
Number of tubes [pcs] 65
Operation Ambient Temp [°C] [max] 72 °C
Operation Ambient Temp [°C] [min] -40 °C
Operation Ambient Temp [°F] [max] 162 °F
Operation Ambient Temp [°F] [min] -40 °F
Outlet size [mm] 12.7 mm
Part Number DF0091
Product group Heat exchangers
Product Name Description Micro Channel heat exchanger
Rated capacity R410A [kW] 24.3 kW
Rated capacity R410A [TR] 6.91 TR
REACH Candidate List substances No
Refrigerants R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Temperature range [°F] [max] 250 °F
Temperature range [°F] [min] -40 °F
Type MCHE D1700-C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
구분 II
배출구 사이즈 [in] 1/2 in
배출구 연결 유형 연납, ODF
본체재료 알루미늄
서비스 가능 아니요
승인 EAC
PED
UL
연결재료 구리
온도 범위 [°C] [최대] 121 °C
온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
유입 방향 단일 유입
유입구 사이즈 [in] 5/8 in
유입구 사이즈 [mm] 15.88 mm
유체그룹 1
2
유형 명칭 D1700-C
정격 용량 조건 [IMP] 공기 속도=492 ft/min
주변 온도=95 °F
온도차 =21.6 °F
과냉각=9 °F
정격 용량 조건 [SI] 공기 속도=2.5 m/s
주변 온도=35 °C
온도차 =12 °C
과냉각=5 °C
제품 액세서리 아니요
최대 작동 압력 [bar] 45 bar
최대 작동 압력 [psig] 653 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 8 pc
흡입구 연결 유형 연납, ODF

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality