Danfoss 7.5 to 15 TR scroll compressors excel in low ambient heat pump systems, utilizing R410A and liquid injection technology. Designed for low ambient heat pump systems, our 7.5 to 15 TR scroll compressors, optimized for R410A, incorporate unique liquid injection technology. This innovation extends the operating envelope, ensuring efficient performance across diverse conditions. Equipped with a built-in operating control module, Danfoss scroll compressors offer a straightforward, reliable, and compact solution. The focus on energy efficiency and economy makes them a practical choice for applications utilizing R410A refrigerant, emphasizing simplicity and dependability in meeting specific cooling and heating requirements.
Shows 23 product(s)
스크롤 컴프레서, PSH019A4CLD
냉매: R410A, 세그먼트 활용: 난방, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
스크롤 컴프레서, PSH023A4CLD
냉매: R410A, 세그먼트 활용: 난방, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
스크롤 컴프레서, PSH026A4CLD
냉매: R410A, 세그먼트 활용: 난방, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
스크롤 컴프레서, PSH030A4CLD
냉매: R410A, 세그먼트 활용: 난방, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
스크롤 컴프레서, PSH034A4CLD
냉매: R410A, 세그먼트 활용: 난방, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
스크롤 컴프레서, PSH039A4CLD
냉매: R410A, 세그먼트 활용: 난방, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩