스크롤 컴프레서, SZ300A9CBF

120H2152

냉매: R407C; R134a, 세그먼트 활용: 난방; 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380/3/60, 포장 형식: 싱글 팩

제품 세부정보

총 중량 174 Kilogram
순중량 157 Kilogram
Volume 0.243 Cubic meter
EAN 5715162854044

 

60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 380 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 380 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] 342 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 418 V
60Hz에서 회전 속도 [rpm] 3500 rpm
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description SZ300-9
Family SZ
GP LP(게이지 포트 저압) 토크 [Nm] 15 N-m
In scope of WEEE No
IP 보호 클래스 IP54(케이블 글랜드 포함)
LRA 305 A
Max pressure (PS) - high side 31.8 bar
Max pressure (PS) - low side 20 bar
Model number SZ300A9CBF
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-400/3/60
RLA 52.9 A
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
게이지 포트 HP 없음
게이지 포트 LP 슈레이더
구성 코드 싱글
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm] 0.355 Ohm
글라스 토크 [Nm] 50 N-m
기술 스크롤
냉매 R134a
R407C
냉매 충전 [kg] [Max] 20 kg
도면 번호 8556094b
마운팅 토크 [Nm] 40 N-m
모터 보호 전자 보호 모듈, 110/240 V
브랜드 기술 스크롤 컴프레서
3
상부 체적 5 L
상부 최대 허용 온도 150 °C
상부 최소 허용 온도 -35 °C
세그먼트 활용 공조
난방
승인 CE
UL
UKCA
시간 당 시작 횟수 [Max] 12
연결유형 브레이즈
오일 균압 1/2'' 플레어
오일 균압 토크 [Nm] 66 N-m
오일 배출 1/4'' 플레어
오일 배출 토크 [Nm] 35 N-m
오일 참조 목록 160SZ
오일 충전 [L] 8 L
용량 제어 정속
유리 마운팅 나사연결
이코너마이저 아니요
전원 연결 Stud M5
점도 [cP] 32 cP
제품군 Hermetic compressors
제품명 Scroll compressor SZ
주파수 [Hz] 60
직경 [mm] 344 mm
총 높이 [mm] 738 mm
최대 운전 전류 [MOC] 74 A
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380/3/60
토출 연결 사이즈 [in] 1 1/8 in
토출 연결 높이 [mm] 665 mm
토출 연결 사이즈 [in] 1 1/8 in
토출 용적 [cm3] 437.5 cm³
토크 접지 [Nm] 4 N-m
토크 출력 [Nm] 3 N-m
패킹 수량 1
포장 형식 싱글 팩
피팅 표준 ODF
하부 체적 34.1 L
하부 최대 허용 온도 52 °C
하부 최소 허용 온도 -35 °C
형식 SZ300
흡입 연결 높이 [mm] 196 mm
흡입 연결 사이즈 [in] 1 5/8 in
흡입 연결 소재 -
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] 1 5/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality