카트리지 압력 스위치, ACB, 28 bar, 22 bar

061F6052

액티브 압력 상한 [bar]: 28, 액티브 압력 하한 [bar]: 22, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPST(NC), 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4 in, 전기적 연결: 케이블, 외함 정격 IP: IP65

제품 세부정보

총 중량 0.121 Kilogram
순중량 0.115 Kilogram
Volume 0.45 Liter
EAN 5702428267830

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP 서류 제품 이름 ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
냉매 R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
마운팅 Vertical +/- 45º
복귀기능 자동
사양 요소 ACB-2UB115W
서비스 가능 아니요
승인 C UL US UL873
CE 0035
TÜV
압력 범위 카테고리 고압
압력 수/암
압력 연결 사이즈 1/4 in
압력 연결 유형 플레어
압력 연결 정보 배기 장치
액티브 압력 상한 [bar] 28 bar
액티브 압력 상한 [psi] 406 psi
액티브 압력 하한 [bar] 22 bar
액티브 압력 하한 [psi] 319 psi
오일프리 냉매 R513A
R134a
외함 일반 핫-융해
외함 정격 IP IP65
윤활유 호환성 오일 프리 어플리케이션
전기적 연결 케이블
전선 색상 검정
전선의 종류 AWG18
접점기능 SPST(NC)
접점의 정격 AC=6 A, 250 V
제품 액세서리 스위치 액세서리
제품군 Switches and thermostats
제품명 카트리지 압력 스위치
주변 온도 범위 [°C] [최대] 85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -30 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -20 °F
중온 범위 [°C] [최대] 135 °C
중온 범위 [°C] [최소] -55 °C
중온 범위 [°F] [최대] 275 °F
중온 범위 [°F] [최소] -70 °F
최대 작동 압력 [bar] 45 bar
최대 작동 압력 [psig] 653 psig
케이블 길이 [in] 98.43 in
케이블 길이 [m] 2.5 m
파괴 압력 [bar] 200 bar
파괴 압력 [psig] 2900 psig
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 50 pc
형식 ACB

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality