차압 스위치

Shows 42 product(s)

017D001366

차압 스위치, RT262A

차압 압력 설정 범위 [bar]: 0.1 - 1.5, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 12 x 1.5, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 11

017D001466

차압 스위치, RT260A

차압 압력 설정 범위 [bar]: 0.5 - 4, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 12 x 1.5, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 22

017D001566

차압 스위치, RT260A

차압 압력 설정 범위 [bar]: 0.5 - 6, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 12 x 1.5, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 42

017D001666

차압 스위치, RT260A

차압 압력 설정 범위 [bar]: 1.5 - 11, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 12 x 1.5, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 42

017D002166

차압 스위치, RT260A

차압 압력 설정 범위 [bar]: 0.5 - 4, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 22

017D002266

차압 스위치, RT260A

차압 압력 설정 범위 [bar]: 0.5 - 4, 복귀기능: 수동 최대, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 외함 정격 IP: IP54, 최대 작동 압력 [bar]: 22

017D002366

차압 스위치, RT260A

차압 압력 설정 범위 [bar]: 0.5 - 6, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 42

017D002466

차압 스위치, RT260A

차압 압력 설정 범위 [bar]: 1.5 - 11, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 42

017D002566

차압 스위치, RT262A

차압 압력 설정 범위 [bar]: 0.1 - 1.5, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 11

017D002766

차압 스위치, RT262A

차압 압력 설정 범위 [bar]: 0 - 0.3, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 11

보기: