AKS 32R is a ratiometric pressure transmitter that converts the measured pressure to a linear output signal. The output signal is relative to the supply voltage meaning that the min. pressure output will be 10% of the actual supply voltage and the max. pressure output will be 90% of the actual supply voltage.At a supply voltage of 5 V, the output signal is: 0.5 V at min pressure range; 4.5 V at max. pressure rangeThe robust design and the ratiometric output signal makes the transmitter suitable for systems together with ratiometric A/D converters within a number of fields: A/C systems, Refrigeration plant, CO2 plant, Process control, Laboratories
Shows 15 product(s)
압력 트랜스미터, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: AKS 32R-DG36-A0BC08-0
압력 트랜스미터, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 16 x 1.5, 사양 요소: AKS 32R-D636-A1CD21-0
압력 트랜스미터, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: AKS 32R-DH36-A0BC08-0
압력 트랜스미터, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
압력 연결 유형: NPT, 압력 연결 사이즈: 1/4-18, 사양 요소: AKS 32R-DH36-A0EC04-0
압력 트랜스미터, AKS 2050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi
압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 16 x 1.5, 사양 요소: AKS 2050-N236-A1CD21-0
압력 트랜스미터, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
압력 연결 유형: 연납, ODF, 압력 연결 사이즈: 3/8, 사양 요소: AKS 32R-DH36-A0EB08-0
압력 트랜스미터, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
압력 연결 유형: 연납, ODF, 압력 연결 사이즈: 3/8, 사양 요소: AKS 32R-DG36-A0EB08-0
압력 트랜스미터, AKS 32R, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi
압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: AKS 32R-2726-A1BC08-0
압력 트랜스미터, AKS 2050, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 사양 요소: AKS 2050-N636-A0AB06-0
압력 트랜스미터, AKS 2050, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 사양 요소: AKS 2050-9736-A0AB06-0