Electron. control accessories, AK-PS 063 STEP3 Accessory Power Supply, Power Supply

080Z0057

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

제품 세부정보

총 중량 0.092 Kilogram
순중량 0.07 Kilogram
Volume 0.193 Liter
EAN 5715162794753

 

EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Yes
공급 전압 [V] AC [최대] 240 V
공급 전압 [V] AC [최소] 100 V
기능 Power supply, 24V DC, 0.63 Amp
유형 명칭 AK-PS 063
제품 용도 Power Supply
제품군 Electron. control accessories
제품명 전원 사양
주파수 [Hz] 50/60 Hz
추가 정보 Size: 18 x 90mm
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 Accessory

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality