핫가스 바이패스 조절기, TCHE

068U4549

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: -1 - 9, 오리피스 용량 [kW]: 13, 균압: 외부 균압

제품 세부정보

총 중량 0.195 Kilogram
순중량 0.179 Kilogram
Volume 0.5 Liter
EAN 5702428079211

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP 서류 제품 이름 TU/TC - Thermostatic expansion valve
Seal No
과열도 설정 조절형
구분 Art. 4, par. 3
균압 외부 균압
균압관 사이즈 [in] 1/4 in
냉매 R410A
동일제품 068U4586
모세관 길이 [in] 35 in
모세관 길이 [mm] 900 mm
방향 앵글식
배출구 사이즈 [in] 1/2 in
배출구 연결 유형 연납, ODF
본체재료 스테인레스강
서비스 가능 아니요
승인 EAC
LLC CDC TYSK
연결재료 바이메탈: 강철/구리
오리피스 용량 [kW] 13 kW
오리피스 용량 [TR] 3.8 TR
온도 범위 [°C] [최대] 9 °C
온도 범위 [°C] [최소] -1 °C
온도 범위 [°F] [최대] 48 °F
온도 범위 [°F] [최소] 30 °F
유입 방향 단일 유입
유입 방향 표시기 레이저 음각 1방향 화살표
유입구 사이즈 [in] 3/8 in
유체그룹 2
정적 과열도(SS) [°C] 2 °C
정적 과열도(SS) [°F] 3.6 °F
제품 액세서리 TXV 액세서리
제품군 Press. and temp. regul. valves
제품명 핫가스 바이패스 조절기
조리개 크기 4
최대 작동 압력 [bar] 45.5 bar
최대 작동 압력 [psig] 660 psig
평형 연결 유형 연납, ODF
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 45 pc
포함된 부품 감온통 스트랩
형식 TCHE
흡입구 연결 유형 연납, ODF

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality