팽창 밸브 소자, TE 12, R22/R407C

067B3210

온도범위 [°C]: -40 - 10, 균압: 외부 균압

제품 세부정보

총 중량 0.632 Kilogram
순중량 0.533 Kilogram
Volume 2.153 Liter
EAN 5702428149228

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP 서류 제품 이름 TE
균압 외부 균압
균압관 사이즈 [in] 1/4 in
냉매 R22/R407C
모세관 길이 [in] 118 in
모세관 길이 [mm] 3000 mm
본체재료 황동
부품 프로그램 이름 TE 12
승인 EAC
LLC CDC TYSK
온도 범위 [°C] [최대] 10 °C
온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
온도 범위 [°F] [최대] 50 °F
온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
유형 명칭 소자
제품군 Expansion valves
제품명 팽창 밸브 소자
최대 작동 압력 [bar] 28 bar
최대 작동 압력 [psig] 400 psig
평형 연결 유형 플레어
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 9 pc
형식 TE 12

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality