Spare Parts and Accessories for CTM Multi Ejector Solution

Shows 5 product(s)

032F9113

예비 부품, CTM 저압 밸브; CTM 콤비 밸브; CTM 고압 밸브; CTM 냉매액 밸브

형식: 예비 부품, 제품 용도: CTM 저압 밸브; CTM 콤비 밸브; CTM 고압 밸브; CTM 냉매액 밸브, 여과기

032F9114

예비 부품, CTM 저압 밸브; CTM 콤비 밸브; CTM 고압 밸브; CTM 냉매액 밸브

형식: 예비 부품, 제품 용도: CTM 저압 밸브; CTM 콤비 밸브; CTM 고압 밸브; CTM 냉매액 밸브, 오링

042N0265

예비 부품, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z 코일 유형 B, 케이블 플러그

형식: 예비 부품, 제품 용도: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z 코일 유형 B, 유형 명칭: 케이블 플러그, 케이블 플러그

042N7601

솔레노이드 코일, AS230CS, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 230, 멀티 팩

전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 230, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP00

064G0950

부속품, 센서, 케이블

제품 용도: AKS/MBS, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 12

보기: