전기 조절 밸브, CCMT 8L

027H7250

냉매: R744, Kv 값 [m³/h]: 0.8, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 9

제품 세부정보

총 중량 0.787 Kilogram
순중량 0.659 Kilogram
Volume 2.236 Liter
EAN 5702428679176

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 0.93 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 값 [m³/h] 0.8 m³/h
REACH 후보 목록 물질 No
UL 승인 냉매 R744
냉매 R744
서비스 가능 Electric valve spare parts
승인 EAC
LLC CDC EURO-TYSK
연결 납땜 사이즈 [in] 5/8 in
연결유형 연납, ODF
연결표준 EN10220
온도 범위 [°C] [최대] 55 °C
온도 범위 [°C] [최소] -20 °C
온도 범위 [°F] [최대] 131 °F
온도 범위 [°F] [최소] -4 °F
제품 액세서리 Electric valve accessories
제품군 Press. and temp. regul. valves
제품명 전기 조절 밸브
제품의 설명 전기식 팽창 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 120 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
차압 압력 설정 범위 [bar] 90 bar
차압 압력 설정 범위 [psi] 1305 psi
최대 작동 압력 [bar] 140 bar
최대 작동 압력 [psig] 2030 psig
최대OPD [bar] 90 bar
최대OPD [psig] 1305 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 9 pc
형식 CCMT 8L

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality