자세히 표시
SCA-X / CHV-X

Shows 62 product(s)

148B5208

SCA-X 15, 방향: 앵글식, 연결표준: EN 10220

연결재료: 강철, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 최대 작동 압력 [bar]: 52

148B5308

SCA-X 20, 방향: 앵글식, 연결표준: EN 10220

연결재료: 강철, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 최대 작동 압력 [bar]: 52

148B5408

SCA-X 25, 방향: 앵글식, 연결표준: EN 10220

연결재료: 강철, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 최대 작동 압력 [bar]: 52

보기: