Shows 6 product(s)
파일럿 밸브, CVP-L, 상시 압력 파일럿 밸브
압력 범위 [bar] Pe: -0.66 - 7, Kv 값 [m³/h]: 0.4, 최대 작동 압력 [bar]: 52, 온도범위 [°C]: -60 - 120
파일럿 밸브, CVP-M, 상시 압력 파일럿 밸브
압력 범위 [bar] Pe: 4 - 28, Kv 값 [m³/h]: 0.4, 최대 작동 압력 [bar]: 65, 온도범위 [°C]: -60 - 120
파일럿 밸브, CVP-H, 상시 압력 파일럿 밸브
압력 범위 [bar] Pe: 25 - 52, Kv 값 [m³/h]: 0.4, 최대 작동 압력 [bar]: 65, 온도범위 [°C]: -60 - 120
파일럿 밸브, CVE-L, 상시 압력 파일럿 밸브
압력 범위 [bar] Pe: -0.66 - 8, Kv 값 [m³/h]: 0.4, 최대 작동 압력 [bar]: 52, 온도범위 [°C]: -60 - 120