파일럿 운전 서보 밸브

Shows 223 product(s)

027H2020

파일럿 운전 서보 밸브, ICS1 25-5, 25 mm, 버트 용접

흡입구 연결 유형: 버트 용접, 연결표준: EN 10220, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25, Kv 값 [m³/h]: 1.7, 연결재료: 강철

027H2021

파일럿 운전 서보 밸브, ICS1 25-5, 25 mm, 버트 용접

흡입구 연결 유형: 버트 용접, 연결표준: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25, Kv 값 [m³/h]: 1.7, 연결재료: 강철

027H2023

파일럿 운전 서보 밸브, ICS1 25-5, 22 mm, 연납

흡입구 연결 유형: 연납, 연결표준: EN 1254-1, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 22, Kv 값 [m³/h]: 1.7, 연결재료: 강철

027H2024

파일럿 운전 서보 밸브, ICS1 25-5, 28 mm, 연납

흡입구 연결 유형: 연납, 연결표준: EN 1254-1, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 28, Kv 값 [m³/h]: 1.7, 연결재료: 강철

보기: