Solenoid Valves, Ammonia and Fluorinated Refrigerants and CO2 Refrigerants

Shows 11 product(s)

027L3801

밸브 스테이션, ICF 20-2-121, 15 mm, 연결표준: ANSI B 36.10

연결 사이즈 [mm]: 15, 연결유형: 버트 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 65, 온도범위 [°C]: -60 - 120

027L3802

밸브 스테이션, ICF 20-2-121, 15 mm, 연결표준: EN 10220

연결 사이즈 [mm]: 15, 연결유형: 버트 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 65, 온도범위 [°C]: -60 - 120

027L3803

밸브 스테이션, ICF 20-2-121, 20 mm, 연결표준: EN 10220

연결 사이즈 [mm]: 20, 연결유형: 버트 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 65, 온도범위 [°C]: -60 - 120

027L3805

밸브 스테이션, ICF 20-2-121, 20 mm, 연결표준: ANSI B 36.10

연결 사이즈 [mm]: 20, 연결유형: 버트 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 65, 온도범위 [°C]: -60 - 120

027L3809

밸브 스테이션, ICF 20-2-121, 20 mm, 연결표준: ASME B 16.11

연결 사이즈 [mm]: 20, 연결유형: 소켓 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 65, 온도범위 [°C]: -60 - 120

027L3811

밸브 스테이션, ICF 20-2-121, 22 mm, 연결표준: EN 1254-5

연결 사이즈 [mm]: 22, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 65, 온도범위 [°C]: -60 - 120

027L3813

밸브 스테이션, ICF 20-2-121, 22 mm, 연결표준: ASME B 16.50

연결 사이즈 [mm]: 22, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 65, 온도범위 [°C]: -60 - 120

027L3826

밸브 스테이션, ICF 20-2-121L, 15 mm, 연결표준: EN 10220

연결 사이즈 [mm]: 15, 연결유형: 버트 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 65, 온도범위 [°C]: -60 - 120

027L3827

밸브 스테이션, ICF 20-2-121L, 20 mm, 연결표준: EN 10220

연결 사이즈 [mm]: 20, 연결유형: 버트 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 65, 온도범위 [°C]: -60 - 120

027L3828

밸브 스테이션, ICF 20-2-121L, 20 mm, 연결표준: ANSI B 36.10

연결 사이즈 [mm]: 20, 연결유형: 버트 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 65, 온도범위 [°C]: -60 - 120

보기: