밸브 스테이션, ICF 20-2-121L, 10 mm, 연결표준: EN 10220

027L3837

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

연결 사이즈 [mm]: 10, 연결유형: 버트 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 65, 온도범위 [°C]: -60 - 120

제품 세부정보

총 중량 3.031 Kilogram
순중량 2.056 Kilogram
Volume 4.425 Liter
EAN 5715162975077

 

Approval EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Connection material Steel
Connection size [in] 3/8 in
Contain batteries No
Direction Straightway
Flow direction indicator Embossed 1-way arrow
Max. Working Pressure [psig] 943 psig
Module 1 Solenoid valve
Module 2 Manual opening
Module 2 type ICFO 20
Product accessories ICF accessories
Product description Control Solution
Product group Multifunction valves
Product Name Description Valve station
Quantity per packing format 1 pc
Refrigerants R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717
R744
Surface coating Zn (TLP)
Temperature range [°F] [max] 248 °F
Temperature range [°F] [min] -76 °F
Type ICF 20-2-121L
구분 II
모듈 1 유형 ICFE 20 - EVRA10
본체재료 강철
서비스 가능 ICF 예비 부품
연결 사이즈 [mm] 10 mm
연결유형 버트 용접
연결표준 EN 10220
온도 범위 [°C] [최대] 120 °C
온도 범위 [°C] [최소] -60 °C
유체그룹 1
최대 작동 압력 [bar] 65 bar
포장 형식 싱글 팩

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality