솔레노이드 밸브, EV250B, 기능: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U5252

승인: DNVGL-CG-0339; SINTEF; GL; PZH, 본체재료: DZR 황동, 작동: 보조 양정 기동식, 가짓수: 2/2

제품 세부정보

총 중량 0.576 Kilogram
순중량 0.534 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN 5702423179152

 

Application Closed and Drain
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 4.6 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Kv 값 [m³/h] 4 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIP 서류 제품 이름 EV250B NC - solenoid valve
가짓수 2/2
기능 NC
내, 외부 연결 내부
매질 권장사항 Technical & Soft Water
매질 허용오차 비고 -30–120 °C: 0–10 bar
120–140 °C: 0–4 bar
약간의 부식성 매질
밀봉재료 EPDM
본체재료 DZR 황동
부품 프로그램 이름 EV250B
사양 요소 EV250B 12BD G 12E NC000
서비스 가능 솔레노이드 밸브 예비 부품
승인 DNVGL-CG-0339
GL
PZH
SINTEF
액츄에이터 B
액츄에이터 사이즈 13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in] 0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm] 13.5 mm
연결 사이즈 [in] 1/2
연결유형 G
연결재료 DZR 황동
연결표준 ISO 228-1
예상 개방 시간, 물 [ms] 100 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms] 100 ms
오리피스 사이즈 [mm] 12 mm
오리피스 사이즈 분율 [in] 1/2 in
유체그룹 1
유형 명칭 EV250B 12
작동 보조 양정 기동식
제품 액세서리 솔레노이드 밸브 액세서리
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C] 80 °C
주변 온도 최대 [°F] 176 °F
중온 범위 [°C] [최대] 120 °C
중온 범위 [°C] [최소] -30 °C
중온 범위 [°F] [최대] 248 °F
중온 범위 [°F] [최소] -22 °F
차압 압력 [bar] [최대] 10 bar
차압 압력 [bar] [최소] 0 bar
차압 압력 [psi] [최대] 145 psi
차압 압력 [psi] [최소] 0 psi
최대 매질 점성도 [cSt] 50 cSt
최대 시험 압력 [bar] 15 bar
최대 시험 압력 [psig] 217.5 psig
최대 작동 압력 [bar] 10 bar
최대 작동 압력 [psig] 145 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 24 pc
형식 EV250B

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality