솔레노이드 밸브, EV220BW, 기능: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

132U1500

승인: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, 본체재료: 친환경 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

제품 세부정보

총 중량 0.721 Kilogram
순중량 0.688 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN 5702428508575

 

Application Open
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 4.6 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Kv 값 [m³/h] 4 m³/h
REACH 후보 목록 물질 No
가짓수 2/2
균압 오리피스 개방/폐쇄 균압 오리피스 옵션
기능 NC
내, 외부 연결 내부
내, 외부 흡입구 내부
내부.외부 배출구 내부
매질 권장사항 Drinking Water&Heating ECO/SS
매질 허용오차 비고 약간의 부식성 매질
밀봉재료 EPDM
배출구 사이즈 [in] 1/2 in
배출구 연결 기준 ISO 228-1
배출구 연결 유형 G
본체재료 친환경 황동
부품 프로그램 이름 EV220BW 15 - 50
사양 요소 EV220BW 15BE G 12E NC000
서비스 가능 솔레노이드 밸브 예비 부품
승인 ACS
PZH
RISE
SINTEF
WRAS
승인에 관한 주석 WRAS (0 – 70°C)
액츄에이터 BW
액츄에이터 사이즈 13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in] 0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm] 13.5 mm
연결 사이즈 [in] 1/2
연결유형 G
연결재료 친환경 황동
연결표준 ISO 228-1
예상 개방 시간, 물 [ms] 40 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms] 350 ms
오리피스 사이즈 [mm] 15 mm
오리피스 사이즈 분율 [in] 5/8 in
유입 방향 단일 유입
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [in] 1/2 in
유입구 연결 기준 ISO 228-1
유체그룹 1
유형 명칭 EV220BW 15
작동 서보 운전(다이어프램)
제품 액세서리 솔레노이드 밸브 액세서리
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C] 80 °C
주변 온도 최대 [°F] 176 °F
중온 범위 [°C] [최대] 90 °C
중온 범위 [°C] [최소] -30 °C
중온 범위 [°F] [최대] 194 °F
중온 범위 [°F] [최소] -22 °F
차압 압력 [bar] [최대] 10 bar
차압 압력 [bar] [최소] 0.3 bar
차압 압력 [psi] [최대] 145 psi
차압 압력 [psi] [최소] 4.351 psi
최대 매질 점성도 [cSt] 50 cSt
최대 시험 압력 [bar] 15 bar
최대 시험 압력 [psig] 217.5 psig
최대 작동 압력 [bar] 10 bar
최대 작동 압력 [psig] 145 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 24 pc
형식 EV220BW
흡입구 연결 유형 G

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality