자세히 표시
EV220S

Shows 52 product(s)

042U4608

솔레노이드 밸브, EV220S, 기능: NC, G, 1/4, 1.6 m³/h, EPDM

승인: c UL us; WRAS, 본체재료: 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

042U4610

솔레노이드 밸브, EV220S, 기능: NC, G, 3/8, 1.6 m³/h, EPDM

승인: c UL us; WRAS, 본체재료: 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

042U4613

솔레노이드 밸브, EV220S, 기능: NC, G, 1/2, 3 m³/h, EPDM

승인: c UL us; WRAS, 본체재료: 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

042U4614

솔레노이드 밸브, EV220S, 기능: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

승인: c UL us; WRAS, 본체재료: 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

042U4617

솔레노이드 밸브, EV220S, 기능: NC, G, 3/4, 5 m³/h, EPDM

승인: c UL us; WRAS, 본체재료: 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

보기: