EVT high pressure range is a direct or servo operated solenoid valve specially designed to fit into CO2 transcritical refrigeration systems.They can be applied in following applications:EVT 1.2 direct operated for oil return, pressure equalization/relief control, high pressure hot gas bypass/dump and hot gas defrost.EVT 2.0 and 3.0 servo operated for high pressure hot gas bypass/dump and hot gas defrost application.EVT valves and coils are sold separately
Shows 5 product(s)
솔레노이드 밸브, EVT 1.2, 기능: NC
냉매: R744, Kv 값 [m³/h]: 0.05, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 연결재료: 구리, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 18
솔레노이드 밸브, EVT 3.0, 기능: NC
냉매: R744, Kv 값 [m³/h]: 0.23, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 연결재료: 구리, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 18
솔레노이드 밸브, EVT 3.0, 기능: NC
냉매: R744, Kv 값 [m³/h]: 0.23, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 연결재료: 스테인레스강, 유입구 사이즈 [mm]: 6, 배출구 사이즈 [mm]: 6.00, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 18
솔레노이드 밸브, EVT 1.2, 기능: NC
냉매: R744, Kv 값 [m³/h]: 0.05, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 연결재료: 스테인레스강, 유입구 사이즈 [mm]: 6, 배출구 사이즈 [mm]: 6.00, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 18
솔레노이드 밸브, EVT 2.0, 기능: NC
냉매: R744, Kv 값 [m³/h]: 0.1, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 연결재료: 스테인레스강, 유입구 사이즈 [mm]: 6, 배출구 사이즈 [mm]: 6.00, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 16