솔레노이드 밸브, EVT 1.2, 기능: NC

068F0600

냉매: R744, Kv 값 [m³/h]: 0.05, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 연결재료: 구리, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 18

Product details

총 중량 286 Gram
순중량 220 Gram
Volume 1.183 Liter
EAN 5715162438725

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 0.06 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Kv 값 [m³/h] 0.05 m³/h
Min. PD keep open [bar] 0 bar
Min. PD keep open [psi] 0 psi
MOPD[bar/psi] 110 bar/1595 psi Coil Dependen
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Out of scope
기능 NC
냉매 R744
동일제품 068F0625
방향 앵글식
배출구 사이즈 [in] 3/8 in
배출구 연결 유형 연납, ODF
본체재료 황동
서비스 가능 솔레노이드 밸브 예비 부품
수동 운전 옵션 아니요
액츄에이터 시스템 [mm] 13.5 mm
연결재료 구리
오리피스 사이즈 [mm] 1.2 mm
유입구 사이즈 [in] 3/8 in
윤활유 호환성 PAG
POE
제품 액세서리 솔레노이드 밸브 액세서리
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 122 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -104 °F
중온 범위 [°C] [최대] 150 °C
중온 범위 [°C] [최소] 0 °C
중온 범위 [°F] [최대] 302 °F
중온 범위 [°F] [최소] -32 °F
최대 작동 압력 [bar] 140 bar
최대 작동 압력 [psig] 2030 psig
최소ODP [bar] 0 bar
최소ODP [psi] 0 psi
코일 아니요
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 18 pc
형식 EVT 1.2
흡입구 연결 유형 연납, ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality