솔레노이드 밸브, EVRC 20, 연납, ODF, 7/8 in, 기능: NC

032L1258

본체재료: 황동, Kv 값 [m³/h]: 3.6, 포장 형식: 멀티 팩

제품 세부정보

총 중량 1.415 Kilogram
순중량 1.044 Kilogram
Volume 2.846 Liter
EAN 5702428952415

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 4.2 gal/min
Cv 값 인버터 유량 [gal/min] 5.8 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Kv 값 [m³/h] 3.6 m³/h
Kv 값 인버터 유량 [m³/h] 5 m³/h
MOPD[bar/psi] Coil Dependent
MWP [bar] PED 준수 49 bar
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0
SCIP 서류 제품 이름 EVR 10-22
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
구분 Art. 4, par. 3
기능 NC
냉매 R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R507A
R600
R600a
방향 일자형
배출구 사이즈 [in] 7/8 in
배출구 연결 유형 연납, ODF
밸브 작동 서보-다이어프램
본체재료 황동
부품 프로그램 이름 EVRC
서비스 가능 솔레노이드 밸브 예비 부품
수동 운전 옵션 아니요
승인 EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
액츄에이터 시스템 [mm] 13.5 mm
오리피스 사이즈 [mm] 22 mm
유입구 사이즈 [in] 7/8 in
유체그룹 1
2
유형 명칭 솔레노이드 밸브, 연납
윤활유 호환성 AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
제품 액세서리 솔레노이드 밸브 액세서리
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 밸브
주변 온도 범위 [°F] [최대] 175 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주변온도 -40 - 80 °C
중온 범위 [°C] [최대] 105 °C
중온 범위 [°C] [최소] -40 °C
중온 범위 [°F] [최대] 221 °F
중온 범위 [°F] [최소] -40 °F
중온 범위 정보 제상 최대 130°C/265°F
최대 작동 압력 [bar] 45.2 bar
최대 작동 압력 [psig] 655 psig
최대OPD[bar] 10W AC 38 bar
최대OPD[bar] 20W DC 20 bar
최대OPD[bar] 코일 BJ/BX 38 bar
최대OPD[psi] 10W AC 550 psi
최대OPD[psi] 20W DC 290 psi
최대OPD[psi] 코일 BJ/BX 550 psi
최소ODP [bar] 0.03 bar
최소ODP [psi] 0.44 psi
코일 아니요
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 6 pc
형식 EVRC 20
흡입구 연결 유형 연납, ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality